Julkaise tuotteesi
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet

    Green 55x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • TuoteperheGreen
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)370
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets