Julkaise tuotteesi
Alvea 80x46

Alvea 80x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • Codici, colori e finiture

    06 2083 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2083 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelavabo-alvea-80x46-dx-cod-0620830001
  • TuoteperheAlvea
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)160
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 11
  • OmniClass-nimikeSingle Sinks