Julkaise tuotteesi
NEW ZERO Bidet T 55 traslato
NEW ZERO Bidet T 55 traslato
    Arkistoitu

    NEW ZERO Bidet T 55 traslato

    Bidet monoforo.

    Bidet single hole.

    Einloch-bidet.

    Tekniset tiedot
    • cod. 1BI55R00

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitenew-zero-bidet-t-55-traslato
    • TuoteperheZERO
    • TuoteryhmäBidet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-05-25
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)410
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)550
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION