Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
NEW ZERO NewFlush Vaso traslato terra 55

NEW ZERO NewFlush Vaso traslato terra 55

cod. 1VP55R00

Wc filo parete traslato. Scarico a parete trasformabile a

terra tramite curva tecnica.

Back to wall Wc with horizontal outlet convertible to floor

outlet by a pipe fitting.

Tekniset tiedot
  • cod. 5SCSTP000

    Sedile soft-close plus in resina inalterabile.

    Coprisedile Plus a chiusura rallentata realizzato in resina inalterabile.

    cod. 5SCSTF000

    Sedile soft-close in resina inalterabile.

    Coprisedile soft-close in resina inalterabile.

    cod. 5SCST000

    Sedile in resina inalterabile.

    Coprisedile in resina inalterabile

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitenew-zero-newflush-vaso-traslato-terra-55
  • TuoteperheZero
  • TuoteryhmäWC
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)350
  • Syvyys (mm)550
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011289
  • ETIM-nimiToilet closet
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION