Julkaise tuotteesi
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

    Tekniset tiedot
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • TuoteperheSfera
    • TuoteryhmäWC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)280
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011289
    • ETIM-nimiToilet closet
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets