Julkaise tuotteesi
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Ota yhteyttä brändiin Ceramica Catalano

Tekniset tiedot
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteshower-tray-140x80-h3
  • TuoteperheH3 Ceramic
  • TuoteryhmäH3 Ceramic
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-01-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)30
  • Leveys (mm)1400
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)44
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011443
  • ETIM-nimiShower tray
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases