Julkaise tuotteesi
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Floor mounted bidet one hole. Adjustable water inlet / outlet MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäForty3
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)570
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets