Julkaise tuotteesi
Forty3 wall-hung toilet FOS04

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5 / 3 Lt.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteForty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • TuoteperheToilets
  • TuoteryhmäForty3
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-07-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)430
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets