Julkaise tuotteesi
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI

    Genesis Bidet GN010BI

    Floor mounted bidet 50.36 h 43 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST Fixing kit included. Weight 23 Kg
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGenesis-Bidet-GN010BI
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäGenesis
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-03-16
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)360
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiBidets
    • UNSPSC-koodi30181502