Julkaise tuotteesi
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Tekniset tiedot
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • TuoteperheBidets
    • TuoteryhmäLalita
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)36
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Toissijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)25
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010126
    • ETIM-nimiBidet
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 -kuvausBidets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bidets
    • OmniClass-numero23-31 23 00
    • OmniClass-nimikeBidets