Julkaise tuotteesi
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60
Macerata Wengue 30X60

    Macerata Wengue 30X60

    Inspired by wood, thanks to its finish, design, and color, this product has become the ideal ceramic tile when you want to reproduce the style of wood. In addition, its strip format fills spaces with greater realism.
    Tekniset tiedot
    • Name: MACERATA WENGUE 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs require the use of safety tape or profiles. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (per ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite201383-macerata-wengue-30x60
    • TuoteperheMadera
    • Tuoteryhmä30x60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela