Julkaise tuotteesi
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60
Marmol Alba 30X60

    Marmol Alba 30X60

    The Alba Marble 30x60 ceramic tile captures the timeless elegance of Calacatta marble, evoking the delicate warm-cool contrast of sunrise. Its beige base with subtle veins brings luminosity and sophistication, making it the ideal choice for creating harmonious, modern, and stylish environments.
    Tekniset tiedot
    • Name: MARMOL ALBA 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular, with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203040-marmol-alba-30x60
    • TuoteperheMarble
    • Tuoteryhmä30X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela