Julkaise tuotteesi
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Elevate your spaces with the luxury and elegance of Calacatta marble with the Marmol Oslo 30x60 wall tile. Inspired by the city of Oslo, this wall tile evokes urban sophistication with its range of grays and varied texture. Each tile features a wide range of different faces, adding a touch of dynamism to your walls. Perfect for creating modern luxury environments, this wall tile is ideal for those seeking a refined and contemporary style in their spaces.
    Tekniset tiedot
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203041-marmol-oslo-30x60
    • TuoteperheMarble
    • Tuoteryhmä30X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela