Julkaise tuotteesi
Catania 60X60
Catania 60X60
Catania 60X60

    Catania 60X60

    Our Catania 60*60 pays homage to the city of the same name located on the island of Sicily, especially its central square with its majestic cathedral, built with gray basalt stones from the cold Mount Etna.
    Tekniset tiedot
    • Name: CATANIA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203045-catania-60x60
    • TuoteperheMarble
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela