Julkaise tuotteesi
Madera Sabino 60X60

Madera Sabino 60X60

Our glossy Madera Sabino 60x60 ceramic tile in gray is a classic choice that revives the elegance of spaces, easily combinable with a variety of colors in home décor. Standing out for its integration of glossy finishes and reliefs, our Madera Sabino 60x60 is an excellent alternative for projects seeking to infuse a natural and sophisticated atmosphere.
Tekniset tiedot
  • Name: MADERA SABINO 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite203060-madera-sabino-60x60
  • TuoteperheMadera
  • Tuoteryhmä60X60
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-02-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)597
  • Leveys (mm)597
  • Syvyys (mm)83
Liittyviä
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
  • Nettopaino (kg)64
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
  • IFC-luokitusFloor
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
  • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
  • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
Kolumbia
Yhdysvallat
Venezuela