Julkaise tuotteesi
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60

    Terranera 60X60

    Terranera 60x60 ceramic tiles are inspired by the strength of natural stone and its mineral origins, evoking Monte del Bronce through earthy tones and warm hues that fill spaces with character and authenticity. Their multicolored graphics create lively, organic surfaces, ideal for projects seeking a direct connection with nature.
    Tekniset tiedot
    • Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203068-terranera-60x60
    • TuoteperheNatural
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela