Julkaise tuotteesi
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60

    Monferrato Gris 60X60

    Monferrato is one of Italy's most important wine-producing districts. Famous for its cellars carved into the rock, it has been declared a World Heritage Site by UNESCO.
    Tekniset tiedot
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203097-monferrato-gris-60x60
    • TuoteperheOutdoor / Slip Resistant
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela