Julkaise tuotteesi
Itria Perla 60X60
Itria Perla 60X60

    Itria Perla 60X60

    Transform your spaces with the perfect balance between simplicity and durability. Itria Perla flooring by Cerámica Italia is a premium ceramic tile designed for those seeking a contemporary aesthetic inspired by cement and the soft tones of nature.
    Tekniset tiedot
    • Name: ITRIA PERLA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular, with manufacturing dimensions of 60.7 cm x 60.7 cm. Installation Areas: Suitable for all areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, low-traffic commercial premises, offices, social halls, and even restaurants and hair salons. ANSI Classification: The product complies with the ANSI A326.3 standard, classifying as Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203130-itria-perla-60x60
    • TuoteperheCement
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela