Julkaise tuotteesi
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60
Novara Beige 60X60

    Novara Beige 60X60

    Aquí tienes la traducción al inglés, adaptada con un tono profesional y técnico adecuado para el sector de la construcción y el diseño de interiores: Novara Beige 60x60 First Grade EXC is a marble-look tile featuring an elegant glossy finish that symbolizes integration and tradition. This 60 cm x 60 cm modular product offers a versatile aesthetic solution in a beige tone, designed for use on floors and walls in interior areas such as lobbies, offices, and residential spaces. Its high-quality manufacturing ensures optimal performance in moderate commercial traffic environments
    Tekniset tiedot
    • Name: NOVARA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: Modular M 60 cm x 60 cm. Manufacturing Dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation Areas: Areas of the home (excluding kitchen, bathrooms, and balconies), lobbies, fixed points, offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203140-novara-beige-60x60
    • TuoteperheMarble
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela