Julkaise tuotteesi
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101
Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31X101

    Bosco Miel 31x101 First Grade is a tile inspired by the warmth and natural texture of wood, designed to create cozy spaces that evoke the calm of the forest. This beige-colored piece with a matte finish offers an aesthetic solution that combines simplicity with functionality, making it ideal for all interior areas of the home. Its versatile design allows for application on both floors and walls, providing a sense of well-being and comfort in general-traffic residential environments
    Tekniset tiedot
    • Name: BOSCO MIEL 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions: 31.2 cm x 101.3 cm. Use: Tiles suitable for floor and wall application. Installation areas: All internal areas of the home, excluding bathrooms, showers, and balconies. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Residential. Thickness: 0.97 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203171-bosco-miel-31x101
    • TuoteperheMadera
    • Tuoteryhmä31X101
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1013
    • Leveys (mm)312
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)605
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela