Julkaise tuotteesi
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101
Aria 31X101

    Aria 31X101

    Discover Aria, a dazzling piece that infuses unmatched energy. Inspired by the richness and movement of Four Seasons marble, its vibrant emerald green captures the essence of nature at its boldest. Its high-contrast veins pulsate with life, creating a dynamic focal point. With the lightness evoked by its name, and thanks to its radiant Semi-Mirror Gloss (and textured option), Aria unleashes a sense of vitality and wonder, creating spaces that breathe modernity and overwhelming personality."
    Tekniset tiedot
    • Name: ARIA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203188-aria-31x101
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä31X101
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1013
    • Leveys (mm)312
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)605
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela