Julkaise tuotteesi
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Tekniset tiedot
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203189-breza-31x101
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä31X101
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1013
    • Leveys (mm)312
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)605
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela