Julkaise tuotteesi
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp
Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Ravena Humo 30X60 Primera Exc Corp

    Aquí tienes la traducción. He mantenido la consistencia técnica con la versión "Terra", asegurando que el tono siga siendo profesional y atractivo: RAVENA HUMO 30X60 recreates a mosaic with a blend of structures, textures, and tones that align seamlessly to achieve the perfect neutral touch for decorating your environments. Additionally, its charming greige tone provides the ideal balance between cool and warm hues. The new depth in its structure allows for a more precise simulation of the richness found in this type of stone
    Tekniset tiedot
    • Name: RAVENA HUMO 30X60 PRIMERA EXC CORP. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing size: 30.3 cm x 60.4 cm). Use: Tiles suitable for use on walls only. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable (N/a). Traffic: Not applicable (N/a) as it is a wall product. Thickness: 0.83 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203204-ravena-humo-30x60-primera-exc-corp
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä30X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela