Julkaise tuotteesi
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco is a statement of purity and serenity. Its mirror finish captures and diffuses light, transforming intimate spaces into havens of calm and sophistication. Inspired by the essence of minimalism, it offers a timeless canvas that highlights the beauty of simplicity and elevates every detail of the environment.
    Tekniset tiedot
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite203208-monte-bianco-30x60
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä30X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)297
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)333
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela