Julkaise tuotteesi
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified
Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Tormes 58.4X118.4 Rectified

    Our large-format TORMES (58.4x118.4) simulates the texture achieved with oil paints on turpentine on paper. The different faces of this product allow you to achieve a visual effect of ocean movement in your spaces, creating a natural paradise. Its satin finish creates a smooth, soft, and shiny surface that, when in contact with water and sunlight, highlights the product's tones. Ideal for installation on the walls of any space in your home and even as indoor flooring for swimming pools.
    Tekniset tiedot
    • Name: TORMES 58.4X118.4 PRIMERA. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A. Traffic: N/A. Thickness: 0.87 cm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite230071-tormes-58-4x118-4-rectified
    • TuoteperheAccents
    • Tuoteryhmä58,4X118,4
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1184
    • Leveys (mm)584
    • Syvyys (mm)97
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)136
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Kolumbia
    Yhdysvallat
    Venezuela