Julkaise tuotteesi
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified
Itria Beige 60X60 Rectified

    Itria Beige 60X60 Rectified

    Inspired by the warmth of earth tones, Cerámica Italia's Itria Beige 60x60 creates a cozy and elegant atmosphere, ideal for residential and commercial spaces.
    Tekniset tiedot
    • Name: ITRIA BEIGE 60X60 RECT PRIMERA. Format: 60.4 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: The document specifies "$N/A$" for this section, but according to its ANSI classification (Interior Wet Plus), it is technically suitable for indoor areas that may be wet.ANSI Classification: Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.86 cm.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite593078-itria-beige-60x60-rectified
    • TuoteperheCement
    • Tuoteryhmä60X60
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-02-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)597
    • Leveys (mm)597
    • Syvyys (mm)83
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    • Nettopaino (kg)64
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles
    • IFC-luokitusFloor
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 -kuvausCeramic tiles
    • OmniClass-numero23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-nimikeCeramic Tile Flooring

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka