Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
ceramica_peno/products/31ef48ed-a488-4e97-bc15-acf8ea8e6244
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muuraus
Clay Block 14
Saatavana Yhdysvallat
CERAMICA PEÑO
Seuraa
Clay Block 14
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
TERMOCERAMICO14
Tuoteperhe
Bloque Cerámico
Tuoteryhmä
Bloque Cerámico
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-10-24
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
190
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
140
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Espanja
Valmistettu:
Espanja
Nettopaino (kg)
7.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Muuraus
IFC-luokitus
Seinä
UNSPSC-nimi
Ceramic blocks
UNSPSC-koodi
30131504
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 -kuvaus
Clay blocks
OmniClass-numero
23-15 15 21
OmniClass-nimike
Wall Blocks
CSI UniFormat II -koodi
B2010
CSI UniFormat II -nimike
Exterior Walls
Samankaltaisia tuotteita
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
Lataa
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
Lataa
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
Lataa
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
Lataa
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
Lataa
Cherokee Brick
Shadowstone - Georgia Classic Collection
Lataa