Julkaise tuotteesi
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

This brick is a Category P ceramic masonry unit specifically engineered for use in protected masonry structures. It is highly effective for interior partitioning and exterior walls requiring high performance in acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is designed for application with thin-layer mortar joints.
Tekniset tiedot
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • TuoteperheBuilding materials
  • TuoteryhmäBricks
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2026-03-02
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)70
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 11
  • OmniClass-nimikeCommon Bricks