Julkaise tuotteesi
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12
PERFORATED BLOCK 12

    PERFORATED BLOCK 12

    This brick is a Category P ceramic masonry unit intended for protected masonry applications. It is specifically designed for load-bearing structural walls, as well as interior and exterior partitions that require acoustic insulation, thermal efficiency, and fire resistance. The unit is suitable for installation using conventional mortar joints.
    Tekniset tiedot

      • Tipo de producto: Ladrillo cerámico perforado (Pieza P).
      • Dimensiones: 330 mm (Largo) x 120 mm (Ancho) x 240 mm (Alto)
      • Configuración: Grupo G3.
      • Resistencia a la compresión: 15 N/mm² (Pieza de Categoría II).
      • Reacción al fuego: Euroclase A1.
      • Conductividad térmica: 0,280 W/mK.
      • Densidad aparente: 795 Kg/m³.
      • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
      • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
      • Product Type: Perforated ceramic brick (Unit P).
      • Dimensions: 330 mm (L) x 120 mm (W) x 240 mm (H).
      • Configuration: Group G3.
      • Compressive Strength: 15 N/mm² (Category II unit).
      • Reaction to Fire: Euroclass A1.
      • Thermal Conductivity: 0.280 W/mK.
      • Gross Dry Density: 795 Kg/m³.
      • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
      • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBLOQUE_PERFORADO_12
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2026-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)120
    • Syvyys (mm)330
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 19 11
    • OmniClass-nimikeCommon Bricks