Julkaise tuotteesi
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Tekniset tiedot
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMACHIHEMBRADO_3
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)30
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiPanelboards
    • UNSPSC-koodi39121103
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
    • OmniClass-numero23-13 19 00
    • OmniClass-nimikeSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction