Julkaise tuotteesi
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    11,5 cm thick, big format, horizontally perforated brick with tongue-and-groove joints. Used in façades and vertical internal partition walls.

    Tekniset tiedot
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSUPERBRICK
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2020-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus