Julkaise tuotteesi
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    Tekniset tiedot
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSUPERENVA_7
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2019-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)200
    • Leveys (mm)70
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • UNSPSC-nimiCeramic bricks
    • UNSPSC-koodi30131602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 19 11
    • OmniClass-nimikeCommon Bricks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION