Julkaise tuotteesi
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4
Hollow brick SUPERMAHON 4

    Hollow brick SUPERMAHON 4

    Masonry consisting of 4 cm thick, small format single hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    Tekniset tiedot
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 4. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 800kg/m3. Minimum mass 2.900 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 40 x 200. 10 units m2.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSUPERMAHON_4
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)3.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiCeramic bricks
    • UNSPSC-koodi30131602
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
    • OmniClass-numero23-13 21 19 11
    • OmniClass-nimikeCommon Bricks
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION