Julkaise tuotteesi
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80

    Ceramic board TABLERO 80

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.
    Tekniset tiedot
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 80. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 7.400 gr. Measurements (mm) 800 x 40 x 300 mm. 4,17 units m2.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTABLERO_80
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiPanelboards
    • UNSPSC-koodi39121103
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
    • OmniClass-numero23-13 19 00
    • OmniClass-nimikeSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction