Julkaise tuotteesi
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90

    Ceramic board TABLERO 90

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.

    Tekniset tiedot
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 90. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 8.250 gr. Measurements (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 units m2.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTABLERO_90
    • TuoteperheBuilding materials
    • TuoteryhmäBricks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-02-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)300
    • Syvyys (mm)900
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    • Nettopaino (kg)8.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
    • IFC-luokitusKatto
    • UNSPSC-nimiPanelboards
    • UNSPSC-koodi39121103
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71
    • Uniclass 2015 -kuvausRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRoof Panels
    • OmniClass-numero23-13 19 00
    • OmniClass-nimikeSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II -koodiB1020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction