Julkaise tuotteesi
Common Clay Block 20 cm
Arkistoitu

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBM-20
  • TuoteperheCommon Clay Brick
  • TuoteryhmäTraditional
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)198
  • Leveys (mm)306
  • Syvyys (mm)113
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)5.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 00
  • OmniClass-nimikeBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls