Julkaise tuotteesi
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Arkistoitu

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT25
  • TuoteperheHollow Clay Brick
  • TuoteryhmäTraditional
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)120
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.05
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 11
  • OmniClass-nimikeCommon Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION