Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

Yksilöity viite: A6257
Brändi: Ceramica Dolomite
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Bath-Shower Mixers
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 1.79

BIMobject-luokka: Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 Kuvaus: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 Kuvaus: Bath manual water supply sets
NBS Reference Koodi: 35-06-07
NBS Reference Kuvaus: Bath Water Supply Fittings
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Nimi Arvo
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Steel
Material Brass

BIMobject®