Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

ATLANTIS NEW SHR MXR B-IN LVR/180 KIT1+2

Yksilöity viite: B0140
Brändi: Ceramica Dolomite
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Shower mixers
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga.

Atlantis - Miscelatore monocomando progressivo ad incasso per doccia a leva lunga. Dotato di cartuccia sequenziale. Leva da 180 mm.
Attacchi alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”.
Non è corredato da accessori doccia.


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 1.97

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L8212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fittings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Mixers
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower manual water supply sets
NBS Reference Koodi: 35-06-82
NBS Reference Kuvaus: Shower Mixers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Depth 144 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Brass

BIMobject®