Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

Yksilöity viite: B5113
Brändi: Ceramica Dolomite
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Basin Mixer
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 1.55

BIMobject-luokka: Sanitary - Basins
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7212
Uniclass 1.4 Kuvaus: Washbasins
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference Koodi: 35-79-95
NBS Reference Kuvaus: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Nimi Arvo
Material Brass

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty