Yksilöity viite: | B5120 |
---|---|
Brändi: | Ceramica Dolomite |
Tuoteperhe: | Sanitary |
Tuoteryhmä: | Bath-Shower Mixers |
Julkaisupäivä: | 2018-12-07 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.idealstandard.it |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.idealstandard.it |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | http://www.idealstandard.it |
Tekninen kuvaus: | http://www.idealstandard.it |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 3800861056164 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/ceramicadolomite/product/b5120
Materiaali pääasiassa: | Brass |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | |
Valmistettu: | |
Nettopaino (kg): | 2.11 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
Uniclass 1.4 Koodi: | L8212 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Fittings |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-07 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Bath Water Supply Fittings |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_07 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Bath manual water supply sets |
NBS Reference Koodi: | 35-06-07 |
NBS Reference Kuvaus: | Bath Water Supply Fittings |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Brass |
BIMobject®