Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

Yksilöity viite: B9362
Brändi: Ceramica Dolomite
Tuoteperhe: Sanitary
Tuoteryhmä: Shower Head Set
Julkaisupäivä: 2018-12-07
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu:
Valmistettu:
Nettopaino (kg): 0.81

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower fittings package
NBS Reference Koodi: 35-06-80
NBS Reference Kuvaus: Shower Fittings Packages
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Brass

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty