Julkaise tuotteesi
Face Brick M8 Snow White

Face Brick M8 Snow White

the M8 snow White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire M8 snow white brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 8%.
Tekniset tiedot
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8-SNOW
  • TuoteperheFace Brick
  • TuoteryhmäM8
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)236
  • Syvyys (mm)112
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 13
  • OmniClass-nimikeFace Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls