Julkaise tuotteesi
Face Brick M8 White

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
Tekniset tiedot
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8-WHITE
  • TuoteperheFace Brick
  • TuoteryhmäM8
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)235
  • Syvyys (mm)109
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.55
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 13
  • OmniClass-nimikeFace Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls