Julkaise tuotteesi
Face Brick Metallic Black

Face Brick Metallic Black

the Klinker Metallic black is a black brick. We apply a black metallic glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire Klinker Metallic black brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Tekniset tiedot
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 230x110x76, 230x70x72
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMETALLIC-BLACK
  • TuoteperheFace Brick
  • TuoteryhmäClinker
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)236
  • Syvyys (mm)112
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 13
  • OmniClass-nimikeFace Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls