Julkaise tuotteesi
Face Brick Venus Brick

Face Brick Venus Brick

4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
The Venus brick is a red brick, when we are firing this brick we apply reduction techniques in the kiln, obtaining a multicolour brick, its colour range goes from golden colour till pinkie colour. We fire this brick at high temperatures, obtaining an unalterable colour during decades and a water absorption less than 6 %
Tekniset tiedot
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x52.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVENUS-BRICK
  • TuoteperheFace Brick
  • TuoteryhmäGres
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)52
  • Leveys (mm)240
  • Syvyys (mm)115
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 13
  • OmniClass-nimikeFace Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls