Julkaise tuotteesi
Face Brick White Glazed Brick

Face Brick White Glazed Brick

the Klinker white glazed brick, is a white/yellow brick. We apply a white glaze on the surface, the colour of the body and the colour of the glaze is quite similar in this way we minimise chipping problems. We fire white glazed brick at very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%.
Tekniset tiedot
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWHITE-GLAZE
  • TuoteperheFace Brick
  • TuoteryhmäClinker
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-03-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)48
  • Leveys (mm)236
  • Syvyys (mm)112
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBrick
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
  • Nettopaino (kg)1.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiCeramic bricks
  • UNSPSC-koodi30131602
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 -kuvausClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBrick Masonry
  • OmniClass-numero23-13 21 19 13
  • OmniClass-nimikeFace Bricks
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls