Julkaise tuotteesi
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
CEWOOD akustiset kattopaneelit
    CEWOOD

    CEWOOD akustiset kattopaneelit

    CEWOOD-akustiikkalevyjä käytetään laajalti julkisten ja asuinrakennusten sisustussuunnittelussa, ne ovat ympäristöystävällisiä ja terveydelle vaarattomia. Levyt sopivat erittäin hyvin alaslaskettuihin kattorakenteisiin. Luonnollisen koostumuksensa ja erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta niitä käytetään laajalti tiloissa, joissa on lisääntynyt akustinen kuormitus, jossa äänen jälkikaiunta-aika (heijastusaika) ja melunvaimennus ovat olennaisia. Levyjen ominaisuudet eivät muutu tiloissa, joissa on lisääntynyt kosteus, ne imevät ylimääräistä kosteutta ja varmistavat miellyttävän mikroilmaston.

    Tekniset tiedot
    • Puusvillan leveys: 0,5, 1,0 ja 1,5 mm

      Levyn paksuus: 15, 25, 35 ja 50 mm

      Koot: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Muita kokoja pyynnöstä.

      Paino:7-19,5 kg/m²>

      Lämmönjohtavuus:λ = 0,066 W/m·K,

      Paloturvallisuusluokka: B-s1-d0 tai A2-s1-d0

      Värit:Luonnonvärinen, valkoinen, musta, harmaa tai mikä tahansa väri RAL- tai NCS-värikartoista pyynnöstä.

      Äänenvaimennuskerroin: 0,3 - 1,0

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAcousticPanels-ceiling
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2026-07-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliSementti
    • Valmistettu:Latvia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusLaipio
    • OmniClass-numero23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass-nimikeAcoustical Tile Ceilings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka Afrikka