Julkaise tuotteesi
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite1551
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäArmchairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)990
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)700
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliNahka
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 -kuvausEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUpholstered Seating
  • OmniClass-numero23-21 23 13
  • OmniClass-nimikeResidential Seating
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS