Julkaise tuotteesi
London

London

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Modern chair with sharp, geometric shapes. Powder coated base complements the original character of the furniture. They fit perfectly in the interiors of private and public.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelondon
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäArmchairs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-04-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)760
  • Leveys (mm)590
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliVerhoilu
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Lepotuolit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 -kuvausEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUpholstered Seating
  • OmniClass-numero23-21 23 13
  • OmniClass-nimikeResidential Seating
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS

Alueellinen saatavuus

Eurooppa